車載充電機
車載充電機是純電動車(BEV)或插電式混合動力車(PHEV)上,電動車電池的充電設備,可以將市電的交流電轉換為直流電進行充電。
台達提供各種車載充電器解決方案,輸出功率範圍為單相3.3kW~7.5kW。三相11kW~22kW,效率高於93%,支援CAN通訊。雙向車載充電機
雙向車載充電器除了可以將電力從電網傳送給車用電池外,也可以將電力從電池傳輸到車子外部,包含對電網的傳輸(V2G)、對家庭用電(V2H)、對其他車子(V2V)及對電器設備(V2L)等電力的傳輸。高壓直流電轉換器
高壓直流電轉換器,是將電池的高壓電力轉換成低壓電力以提供其他設備,電池的電壓為48V/400V/800V時,轉換器輸出電壓為12V,當電池電壓為400V/800V時,輸出電壓則為48V。車載發電機
車載發電機是由直流轉換成交流轉換器。由直流高壓400V/800V電池模組經車載發電機去轉換交流115V或230V電源,可供給外部交流電源裝置去使用。電動車通訊控制器
電動車通訊控制器是充電式電動車輛上和充電樁通訊的設備。直流充電的電動車輛,需要透過EVCC和充電樁進行通訊。交流充電的電動車輛,可以透過EVCC實現自動充電與插槍即充等機能。