Vin Range<br>(VDC)18~60
Vout Nominal<br>(VDC)12.4
lout<br>(A)24
Power<br>(W)300
Eff<br>(%)88.3
ISO<br>(kV)2.25
PackageBox
LxWxH<br>(mm)190x76x44
Vin Range<br>(VDC)18~106
Vout Nominal<br>(VDC)12.4
lout<br>(A)24
Power<br>(W)300
Eff<br>(%)88
ISO<br>(kV)2.25
PackageBox
LxWxH<br>(mm)190x76x44
Vin Range<br>(VDC)18~106
Vout Nominal<br>(VDC)13.7
lout<br>(A)22
Power<br>(W)300
Eff<br>(%)88.5
ISO<br>(kV)2.25
PackageBox
LxWxH<br>(mm)190x76x44
Vin Range<br>(VDC)18~106
Vout Nominal<br>(VDC)24
lout<br>(A)12.5
Power<br>(W)300
Eff<br>(%)91
ISO<br>(kV)2.25
PackageBox
LxWxH<br>(mm)190x76x44
Vin Range<br>(VDC)18~106
Vout Nominal<br>(VDC)24
lout<br>(A)15
Power<br>(W)360
Eff<br>(%)90.5
ISO<br>(kV)2.25
PackageBox
LxWxH<br>(mm)190x76x44