Vin Range<br>(VDC)36~75
Vout Nominal<br>(VDC)5
lout<br>(A)40
Power<br>(W)200
Eff<br>(%)94.5
ISO<br>(kV)2.25
Package1/16 brick
LxWxH<br>(mm)33*22.8*12.7
Vin Range<br>(VDC)36~75
Vout Nominal<br>(VDC)28
lout<br>(A)25
Power<br>(W)700
Eff<br>(%)94
ISO<br>(kV)1.5
Package1/2 brick
LxWxH<br>(mm)61x57.9x12.7
Vin Range<br>(VDC)36~75
Vout Nominal<br>(VDC)3.3
lout<br>(A)60
Power<br>(W)198
Eff<br>(%)92.3
ISO<br>(kV)2.25
Package1/8 brick
LxWxH<br>(mm)58.4x22.8x11
Vin Range<br>(VDC)36~75
Vout Nominal<br>(VDC)5
lout<br>(A)40
Power<br>(W)200
Eff<br>(%)93.5
ISO<br>(kV)1.5
Package1/8 brick
LxWxH<br>(mm)58.4x22.8x11
Vin Range<br>(VDC)36~75
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)10
Power<br>(W)120
Eff<br>(%)93
ISO<br>(kV)2.25
Package1/8 brick
LxWxH<br>(mm)58.4x22.8x9.5
Vin Range<br>(VDC)36~75
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)20
Power<br>(W)240
Eff<br>(%)95.2
ISO<br>(kV)1.5
Package1/8 brick
LxWxH<br>(mm)58.4x22.8x11
Vin Range<br>(VDC)36~75
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)20
Power<br>(W)240
Eff<br>(%)94.5
ISO<br>(kV)2.25
Package1/8 brick
LxWxH<br>(mm)58.4x22.8x11
Vin Range<br>(VDC)36~75
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)25
Power<br>(W)300
Eff<br>(%)95
ISO<br>(kV)1.5
Package1/8 brick
LxWxH<br>(mm)58.4x22.8x11
Vin Range<br>(VDC)36~75
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)33
Power<br>(W)400
Eff<br>(%)95
ISO<br>(kV)1.5
Package1/4 brick
LxWxH<br>(mm)58.4x36.8x11.2
Vin Range<br>(VDC)36~75
Vout Nominal<br>(VDC)28
lout<br>(A)16
Power<br>(W)450
Eff<br>(%)95
ISO<br>(kV)1.5
Package1/2 brick
LxWxH<br>(mm)61x57.9x11.3
Vin Range<br>(VDC)36~75
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)30
Power<br>(W)360
Eff<br>(%)94.5
ISO<br>(kV)1.5
Package1/8 brick
LxWxH<br>(mm)58.4x22.8x11
Vin Range<br>(VDC)36~72
Vout Nominal<br>(VDC)32
lout<br>(A)9.4
Power<br>(W)300
Eff<br>(%)95
ISO<br>(kV)2.25
Package1/8 brick
LxWxH<br>(mm)58.4x22.8x10.5
Vin Range<br>(VDC)36~75
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)10
Power<br>(W)120
Eff<br>(%)91.7
ISO<br>(kV)2.25
Package1/8 brick
LxWxH<br>(mm)58.4x22.8x8.4
Vin Range<br>(VDC)36~72
Vout Nominal<br>(VDC)50
lout<br>(A)6
Power<br>(W)300
Eff<br>(%)94.7
ISO<br>(kV)2.25
Package1/8 brick
LxWxH<br>(mm)58.4x22.8x10.5
Vin Range<br>(VDC)36~75
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)13
Power<br>(W)150
Eff<br>(%)93
ISO<br>(kV)2.25
Package1/8 brick
LxWxH<br>(mm)58.4x22.8x9.5
Vin Range<br>(VDC)36~75
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)37.5
Power<br>(W)450
Eff<br>(%)95.6
ISO<br>(kV)2.25
Package1/8 brick
LxWxH<br>(mm)58.4x22.8x12.7
Vin Range<br>(VDC)36~75
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)50
Power<br>(W)600
Eff<br>(%)96.3
ISO<br>(kV)2.25
Package1/4 brick
LxWxH<br>(mm)58.4x36.8x12.7
Vin Range<br>(VDC)36~75
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)67
Power<br>(W)800
Eff<br>(%)96.3
ISO<br>(kV)2.25
Package1/4 brick
LxWxH<br>(mm)58.4x36.8x12.7